The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • EK4004009010
    EAN
    4012740829106
    Marke
    Hager
    VPE
    40 m

    Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m reinweiß EK4004009010

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m reinweiß

    EK4004009010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Über­g­angs­stü­ck/­An­schluss­stück für Sockel­leis­ten­kanal 5 Produkte verfügbar
    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­g­angs­stü­ck/­An­schluss­stück für Sockel­leis­ten­kanal
    • Schall­bar­riere
    • SL2008081D1

      Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium

      € 18,89  / Stück*
    • SL20080819011

      Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz

      € 9,49  / Stück*
    • SL20115819011

      Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz

      € 10,59  / Stück*
    • SL2005581D1

      Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium

      € 16,94  / Stück*
    • SL20055819011

      Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz

      € 8,77  / Stück*
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      € 65,65  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      40 mm
    • Länge
      2500 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      800 - 800 mm²
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      2 - 2
    • Anzahl der Trenn­wände
      1
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK4004009010 | Hager Deutschland

      Produktbild EK4004009010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK4004009010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK4004009010

      Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf