eHZ- Funkaufsatz zur Energiedatenübertragung mittels KNX-Funk EHZ503
EAN
3250612288762
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
Texte
-
FunktionEinheit zum Auslesen der vorderen Datenschnittstelle des eHZ
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EHZ503
eHZ- Funkaufsatz zur Energiedatenübertragung mittels KNX-Funk
PDF -
Montageanleitung
Installationsanleitung für EHZ503 - EHZ Funkaufsatz zur Datenübertragung mittels KNX Funk (DE, Stand: 06.2017)
Montageanleitung de-DE 2010-08-24
PDF854,72 kB -
KNX Produktdatenbank
Logiciel d'application ETS du EHZ503
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25
KNXPROD81,18 kBLogiciel d'application ETS du EHZ503
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
VD569,01 kB
Mehr Downloads