The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • EHZ363LA
    EAN
    3250617578400
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    eHZ EDL DS-Lieferzähler, Klasse A, mit Rücklaufsperre, Standardausführung EHZ363LA

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    eHZ EDL DS-Lieferzähler, Klasse A, mit Rücklaufsperre, Standardausführung

    EHZ363LA

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      5
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      135 mm
    • Breite
      90 mm
    • Tiefe
      93 mm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Strom­mess­be­reich
      0,1 - 60,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      230 - 230 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      230 - 400 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      4
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.01
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP51
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      0,20 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,35 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration EHZ363LA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EHZ363LA | Hager Deutschland

      Produktbild EHZ363LA

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt EHZ363LA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EHZ363LA

      eHZ EDL DS-Lieferzähler, Klasse A, mit Rücklaufsperre, Standardausführung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für EHZ363L5 - eHZ EDL DS-Lieferzähler/Wirkverbrauchszähler/Zweirichtungszähler, Klasse A (DE, Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für EHZ363L5 - eHZ EDL DS-Lieferzähler/Wirkverbrauchszähler/Zweirichtungszähler, Klasse A (DE, Stand: 11.2017)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      268,53 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf