eHZ EDL WS-Lieferzähler, Klasse A, ohne Rücklaufsperre, Standardausführung EHZ163LAR
EAN
3250617578615
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
Polart1P+N
Elektrischer Strom
-
Nennstrom60 A
Kapazität
-
Anzahl Module5
Konnektivität
-
AnschlussartDirektanschluss
Abmessungen
-
Höhe135 mm
-
Breite90 mm
-
Tiefe93 mm
Ausstattung
-
Art des ImpulsgebersOptisch
Kompatibilität
-
Geeignet fürBezug/Lieferung
Messung
-
MesssystemDirektmessung
-
MessgeräteartElektronisch
-
Frequenzmessbereich50 - 50 Hz
Spannungsversorgung
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung1
Funktionen
-
Genauigkeitsklasse2
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP51
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
Leistung
-
Leistungsaufnahme VA1 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,35 W
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EHZ163LAR
eHZ EDL WS-Lieferzähler, Klasse A, ohne Rücklaufsperre, Standardausführung
PDF
Mehr Downloads