Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A, 2 PLE EH271
EAN
3250612282715
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H48
Preis
94,96 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Ähnliche Produkte:
Technische Merkmale
Ausstattung
-
Anzahl Kanäle1
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Leistung
-
Stromverbrauch während des Betriebs0,50 VA
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1000 W
-
Glühlampenlast1000 - 1000 W
-
Verlustleistung bei Volllast1 W
Funktionen
-
Anzahl Funktionskanäle1
Anschluss
-
Anzahl der Kontakte1
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 4 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 4 mm²
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
Kapazität
-
Anzahl Module2
Abmessungen
-
Höhe90 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe58 mm
Texte
-
Schaltart/VarianteWechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Elektrischer Strom
-
Max. Strom (cos phi 0,6)3 A
Ausdauer
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC150000
Einstellungen
-
ProgrammzyklenProgrammzyklen: 1 x 7 Tage
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EH271
Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A, 2 PLE
PDF -
Montageanleitung
Betriebsanleitung für EH209, EH210, EH271 - Elektromechanische Schaltuhr Tagesuhr/Wochenuhr (DE-RU-PT-EN-IT-FR-ES-PL-NL, Stand: 05.2019)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sv-SE 2019-05-31
PDF3,56 MB
Mehr Downloads