The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • EH171
    EAN
    3250612281718
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A EH171

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    EHN171

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A

    EH171

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      0,50 VA
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      900 W
    • Glüh­lam­pen­last
      900 - 900 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      1 W
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Anschluss
    • Anzahl der Kontakte
      1
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 4 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Wechs­ler, verwendbar als Öffner oder Schließer
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Strom (cos phi 0,6)
      3 A
    Belast­bar­keit
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
      50000
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Einstel­lungen
    • Programm­zy­klen
      Programm­zy­klen: 1 x 7 Tage
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      450 W
    Gebrauch
    • Zyklustyp
      Wochenuhr

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EH171
    PDF
    RoHS Report EH171
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EH171 | Hager Deutschland

      Produktbild EH171

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EH171 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EH171

      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EH110, EH171 - Analoge Tages-/Wochen-Zeitschaltuhr (DE-PT-EN-FR-ES-PL-NL, Stand: 05.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EH110, EH171 - Analoge Tages-/Wochen-Zeitschaltuhr (DE-PT-EN-FR-ES-PL-NL, Stand: 05.2019)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

      PDF
      1,58 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-11-24

      PDF
      124,06 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf