Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A EH010
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Ausstattung
-
Anzahl Kanäle1
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Leistung
-
Stromverbrauch während des Betriebs0,50 VA
-
230 V Glüh- und Halogenlampen900 W
-
Glühlampenlast900 - 900 W
-
Verlustleistung bei Volllast1 W
Funktionen
-
Anzahl Funktionskanäle1
Anschluss
-
Anzahl der Kontakte1
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
Kapazität
-
Anzahl Module1
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite18 mm
-
Tiefe60 mm
Texte
-
Schaltart/VarianteSchließer-Kontakt
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Elektrischer Strom
-
Max. Strom (cos phi 0,6)3 A
Ausdauer
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC130000
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue210 - 230 V
Einstellungen
-
ProgrammzyklenProgrammzyklen: 24 Stunden
Beleuchtung
-
Stromversorgung der LED-Lampe450 W
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EH010
Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, pl-PL, pt-PT, ru-RU 2019-02-06
PDF2,59 MB -
Datenblatt
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB
Mehr Downloads