Wochenschaltuhr 4 Kanäle, digital EG403E
EAN
3250612279845
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Leistung
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
Funktionen
-
Gangreserve in Jahren5 y
-
Mit NetzsynchronisationNein
-
Mit Quartz SynchronisationJa
-
Anzahl Funktionskanäle4
Ausstattung
-
Genauigkeit pro Tag0,20 s
-
Mit ImpulsprogramJa
-
Anzahl Kanäle4
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
Einstellungen
-
TagesprogrammNein
-
WochenprogrammJa
-
JahresprogrammNein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
Texte
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
FunktionMit Impulsfunktion, Tastensperre über PIN-Code, Anwesenheitssimulation, mit Betriebsstundenzähler
Abmessungen
-
Höhe90 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe69 mm
Elektrische Hauptattribute
-
Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen1 min
Kapazität
-
Anzahl Module4
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EG403E
Wochenschaltuhr 4 Kanäle, digital
PDF -
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für EG403E - Wochensschaltuhr 4 Kanäle (DE, Stand: 11.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,32 MB
Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF1,30 MB
Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E
Montageanleitung it-IT 2020-01-01
PDF1,30 MB -
Tool
Windows software for EG003 V 2.0.2
Tool International 2023-10-30
EXE40,25 MB
Mehr Downloads