The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • EG293B
    EAN
    3250612279821
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE EG293B

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE

    EG293B

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      5 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Nein
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      2
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      0,20 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      2
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Nein
    • Wochen­pro­gramm
      Nein
    • Jahres­pro­gramm
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Funk­tion
      Mit Impuls­funk­tion, Tasten­sperre über PIN-­Code, Anwe­senheits­si­mu­la­tion, mit Betriebs­stun­den­zähler
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      69 mm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Gebrauch
    • Zyklustyp
      Jahresuhr

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EG293B
    PDF
    RoHS Report EG293B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EG293B | Hager Deutschland

      Produktbild EG293B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EG293B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EG293B

      Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EG293B - Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE (DE, Stand: 11.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EG293B - Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE (DE, Stand: 11.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
      Bild Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B | Hager Deutschland

      Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
      Bild Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B | Hager Deutschland

      Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B

      Montageanleitung it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
    • Tools & Software

      Bild Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Deutschland

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Tools & Software International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf