Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital EG103B
EAN
3250612279876
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Funktionen
-
Gangreserve in Jahren5 y
-
Mit NetzsynchronisationNein
-
Mit Quartz SynchronisationJa
Ausstattung
-
Genauigkeit pro Tag1,50 s
-
Mit ImpulsprogramNein
-
Anzahl Kanäle1
Anschluss
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
Einstellungen
-
TagesprogrammNein
-
WochenprogrammJa
-
JahresprogrammNein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 55 °C
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe64 mm
Elektrische Hauptattribute
-
Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen1 min
Kapazität
-
Anzahl Module2
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EG103B
Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital
PDF -
Montageanleitung
Betriebsanleitung für EG103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital (DE-IT, Stand: 11.2016)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF762,75 kB
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF644,66 kB -
Tool
Windows software for EG003 V 2.0.2
Tool International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-21
PDF126,59 kB
Mehr Downloads