The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • EEF012

IP Raumcontroller 12 Ein-/Ausgänge EEF012

EAN
3250617579797
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

IP Raumcontroller 12 Ein-/Ausgänge

EEF012

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    8 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    195 - 255 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EEF012 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EEF012

    IP Raumcontroller 12 Ein-/Ausgänge

    PDF
  • Betriebsanleitung

    Bild Betriebsanleitung en-GB 2016-07-26 | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung en-GB 2016-07-26

    PDF
    1,82 MB
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für EEF012 - IP Raumcontroller 12 Ein-/Ausgänge (DE-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für EEF012 - IP Raumcontroller 12 Ein-/Ausgänge (DE-NL, Stand: 09.2017)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL 2015-06-10

    PDF
    1,36 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2015-06-10 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2015-06-10

    PDF
    956,02 kB
    Bild Montageanleitung it-IT, ru-RU 2015-06-22 | Hager Deutschland

    Montageanleitung it-IT, ru-RU 2015-06-22

    PDF
    1,44 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf