Ferndimmer Universal 500W LED/ESL EEA001A
EAN
3250617579803
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer9001
-
WerkstoffThermoplast
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Tiefe62 mm
Architektur
-
Steuer-/BedienelementEinzeltaster
Leistung
-
Glühlampenlast500 - 500 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 50 °C
Kapazität
-
Anzahl Module2
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
DimmprinzipAutomatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
Downloads
Mehr Downloads