Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 anthrazit EE851
EAN
3250612258512
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Erfassung
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel140 - 140
Einstellungen
-
Einstellbereich Verzögerungszeit5 S - 30 Min
Beleuchtung
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Abmessungen
-
Breite91 mm
-
Empfohlene Montagehöhe2,50 - 2,50 m
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
Werkstoff
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffKunststoff
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
FunktionAnwesenheitssimulation, Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
-
Montageartfür Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter