The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­­gungs- und Präsenz­­melder
    • Bewe­­gungs­­­melder für den Innen- und Außen­­be­reich
    • Wand­mon­tage
    • EE821
    EAN
    3250612258215
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H54
    • Wand­mon­tage

    Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit EE821

    Preis
    € 48,75
    / Stück *
    € 48,75
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit

    EE821

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder
    • EE826

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE821/EE831 anthrazit

      € 13,32  / Stück*
    • EE828

      Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit

      € 15,90  / Stück*

    Passend zu

    • EE826

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE821/EE831 anthrazit

      € 13,32  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      140 - 140
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      140 - 140
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 15 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Nein
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Abmes­sungen
    • Breite
      83 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7016
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Texte
    • Funk­tion
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Betriebsart
      Mit 2 Betriebs­ar­ten: zeit- und lich­t­ab­hän­giges Einschalten oder Impuls­be­trieb
    • Abde­ckung
      Mit Abde­ck­ele­menten zur Begren­zung des Erfas­sungs­feldes
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      8 m

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    RoHS Report EE821
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EE821 | Hager Deutschland

      Produktbild EE821

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE821 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE821

      Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
      Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe | Hager Deutschland

      Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe

      Alle technischen Daten im Überblick

      PDF
      1,76 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild * | Hager Deutschland

      *

      Konformitätserklärung International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAC1062 - Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2,2 m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x
      WAC1062
      Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2, 2 m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x
    • 2
      WAN7030C13 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, canyon, matt
      WAN7030C13
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, canyon, matt
    • 3
      WAC1061 - Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 1,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x
      WAC1061
      Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 1, 1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x
    • 4
      WAN7030C12 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, petal, matt
      WAN7030C12
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, petal, matt
    • 5
      WAN1061 - Bewegungsmelder UP-Einsatz, Einbauhöhe 1,1 m, für A.x/C.x
      WAN1061
      Bewegungsmelder UP-Einsatz, Einbauhöhe 1, 1 m, für A.x/C.x

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit

    Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler Montageadapter EE826 bzw. EE828 möglich.

    Erfassungswinkel: 140 - 140
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 83 mm
    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Farbe: Anthrazit
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Nur als Einzelgerät einsetzbar
    Anschlussart: Mit Steckklemme
    Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE821
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf