Präsenzmelder Aufbau 1 Kanal mit Unterputz Schalteinsatz EE810
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Erfassung
-
Ausführung SensorPräsenzmelder
-
Erfassungswinkel360 - 360
-
Erfassungswinkel horizontal360 - 360
Einstellungen
-
Einstellbereich Verzögerungszeit1 - 30 Min
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbarJa
Beleuchtung
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1200 lx
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Abmessungen
-
Breite100 mm
-
Empfohlene Montagehöhe2,5 - 3,5 m
-
Montagehöhe2 - 4 m
Leistung
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffKunststoff
-
GlanzgradMatt
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP41
Ausstattung
-
C LastJa
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für DeckenmontageNein
Texte
-
FunktionMit Kommunikation zwischen Einzelgeräten bei Parallelschaltung (Wächtersystem-Bildung)
-
BetriebsartMit 2 Betriebsarten: Präsenzmelder oder Deckenwächter
-
MontageartFür Deckenmontage (auch Auf 60er Einbaudose)
Spannungsversorgung
-
Versorgungsspannung230 V
Reichweite
-
Max. Reichweite frontal7 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite13 m
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EE810
Präsenzmelder Aufbau 1 Kanal mit Unterputz Schalteinsatz
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 52366, EE810 - Präsenzmelder Aufbau 1 Kanal (DE-EN-FR-NL, Stand: 04.2018)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB
Montageanleitung für 52367, EE810 - Präsenzmelder Aufbau (PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 12.2009)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB -
Datenblatt
Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor
Datenblatt en-GB 2016-10-03
PDF303,21 kB
Mehr Downloads