The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • EE643

LED Strahler 2000 Lumen mit Bewegungsmelder, schwarz EE643

EAN
3250612256112
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

LED Strahler 2000 Lumen mit Bewegungsmelder, schwarz

EE643

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Mit Lichtsensor
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9011
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Verwendbar mit Bewe­gungs­melder
    Ja
Beleuch­tung
  • Farb­tem­pe­ratur
    4000 - 4000 K
  • Lichtstrom
    2000 lm
  • Anzahl Lampen
    20
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Decken­mon­tage
    Nein
  • Geeignet für Wand­mon­tage
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK04
Ausstat­tung
  • Einstellbar
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Mit Leucht­mittel
    Ja
Abmes­sungen
  • Länge
    164 mm
  • Breite
    127 mm
  • Höhe
    140 mm
Leis­tung
  • System­leis­tung
    20 W
Anschluss
  • Geeignet für Durch­gangs­verdrah­tung
    Ja
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration EE643
PDF
Hager RoHS report EE643
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild EE643 | Hager Deutschland

    Produktbild EE643

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EE643 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EE643

    LED Strahler 2000 Lumen mit Bewegungsmelder, schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung fr-FR, it-IT 2019-10-04 | Hager Deutschland

    Montageanleitung fr-FR, it-IT 2019-10-04

    PDF
    2,67 MB
    Bild Montageanleitung für EE63xx, EE64xx - LED-Strahler mit Bewegungsmelder (DE-EN, Stand: 10.2019) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EE63xx, EE64xx - LED-Strahler mit Bewegungsmelder (DE-EN, Stand: 10.2019)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2019-10-14

    PDF
    2,76 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    174,20 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf