Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu DNG Breite 125mm steingrau DN5012527030
EAN
4012740119696
Marke
Hager
VPE
28 m
Preisgruppe
T45
Preis
10,84 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite125 mm
-
Länge2000 mm
-
Oberteil Breite125 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030
-
Zugehörige SerienDNG 50 x 125, DNG 75 x 125
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt DN5012527030
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu DNG Breite 125mm steingrau
PDF -
Datenblatt
Product sheet for slotted trunking system DNG in English
Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB
Product sheet for slotted trunking system DNG in German
Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu DNG Breite 125mm steingrau
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Breite: 125 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 125 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 7030
Farbe: Steingrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DN5012527030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Breite: 125 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 125 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 7030
Farbe: Steingrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DN5012527030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!