The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle
    • DN5010027030
    EAN
    4012740118668
    Marke
    Hager
    VPE
    28 m
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle

    Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 100mm steingrau DN5010027030

    Preis
    € 8,80
    / m *
    € 8,80
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 100mm steingrau

    DN5010027030

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      100 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Ober­teil Breite
      100 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    • Zuge­hö­rige Serien
      DNG 50 x 100, DNG 75 x 100, DNG 100 x 100

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00683-V01.01-EN
    PDF
    226,53 kB
    REACH declaration DN5010027030
    PDF
    RoHS Report DN5010027030
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild DN5010027030 | Hager Deutschland

      Produktbild DN5010027030

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DN5010027030 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DN5010027030

      Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 100mm steingrau

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system DNG in English

      Datenblatt en-GB 2018-10-11

      PDF
      323,61 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system DNG in German

      Datenblatt de-DE 2018-10-11

      PDF
      320,40 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      294,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DNG2502507030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x25mm steingrau
      DNG2502507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x25mm steingrau
      Preis
      € 7,80
      / m *
      € 7,80
      / m *
    • 2
      BA68012007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x120mm steingrau
      BA68012007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x120mm steingrau
      Preis
      € 48,60
      / m *
      € 48,60
      / m *
    • 3
      DNG2002007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau
      DNG2002007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau
      Preis
      € 5,43
      / m *
      € 5,43
      / m *
    • 4
      BA68010007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x100mm steingrau
      BA68010007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x100mm steingrau
      Preis
      € 39,00
      / m *
      € 39,00
      / m *
    • 5
      DNG2503707030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x37mm steingrau
      DNG2503707030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x37mm steingrau
      Preis
      € 10,59
      / m *
      € 10,59
      / m *

    Ausschreibungstext

    Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 100mm steingrau

    Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

    Breite: 100 mm
    Länge: 2000 mm
    Oberteil Breite: 100 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Halogenfrei: Nein
    RAL Nummer: 7030
    Farbe: Steingrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : DN5010027030
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf