The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • DEMD
    EAN
    4012740212977
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Modul vorbestückt mit 4xCat.6/5xSteckdose Leitung 6,5m zu Designsäule DEF/DES DEMD

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modul vorbestückt mit 4xCat.6/5xSteckdose Leitung 6,5m zu Designsäule DEF/DES

    DEMD

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      320 mm
    Ausstat­tung
    • Leer­ge­häuse
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klick­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      5x Steck­do­sen, 4x Daten­dose RJ45 Cat6 STP, vorverdrah­tet.
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Direkt 45 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Bild DEMD | Hager Deutschland

      Produktbild DEMD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DEMD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DEMD

      Modul vorbestückt mit 4xCat.6/5xSteckdose Leitung 6,5m zu Designsäule DEF/DES

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf