Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m reinweiß DAS8031009010
EAN
4012740903127
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe65 mm
-
Breite98 mm
-
Montagehöhe3,1 - 3,4 m
-
Höhenausgleich300 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5400 - 5400 mm²
-
SäulenformRechteckig
-
Oberteil Breite80 mm
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
Ausstattung
-
EinstellbarJa
-
OrtsveränderlichNein
Kabel
-
KabeleinführungspositionOben
Installation, Montage
-
Geeignet für DeckenmontageJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeLackiert
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Konfiguration
-
Anzahl der Seiten zur Installationeinseitig
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt DAS8031009010
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m reinweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Mehr Downloads