The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Raum­an­schluss­sys­teme
    • tehalit Raum­säulen
    • DAS28031009016
    Die Deckenanschlusssäule DA200, Länge 3,05 Meter, in Verkehrsweiß, bietet eine flexible Installationsoption für elektrische Geräte. Mit einem Spannbereich von 3,1 bis 3,4 Meter und einem 2-seitigen Zugang ist sie ideal für Deckenmontagen. Die Konstruktion aus Aluminium und der Spannmechanismus aus verzinktem Stahl gewährleisten Stabilität und einfache Montage. Integrierte Libelle erleichtert die präzise Ausrichtung.
    EAN
    4012740015912
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T15
    • tehalit Raum­säulen

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß DAS28031009016

    Preis
    € 1.542,29
    / Stück *
    € 1.542,29
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online Konfigurator für Decken- / Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß

    DAS28031009016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      130 mm
    • Breite
      98 mm
    • Monta­ge­höhe
      3,1 - 3,4 m
    • Höhe­n­aus­gleich
      300 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      10800 - 10800 mm²
    • Säulen­form
      Recht­e­ckig
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      2
    Ausstat­tung
    • Einstellbar
      Ja
    • Orts­ver­än­der­lich
      Nein
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Oben
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Konfi­gu­ra­tion
    • Anzahl der Seiten zur Instal­la­tion
      doppelseitig

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS28031009016
    PDF
    RoHS Report DAS28031009016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild DAS28031009016 | Hager Deutschland

      Produktbild DAS28031009016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DAS28031009016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DAS28031009016

      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Tools & Software

      Bild Online Konfigurator für Decken- / Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Decken- / Bodenanschlusssäulen

      Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager für Ihre Decken- oder Bodenanschlusssäulen. Ganz einfach per Drag & Drop.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DAK28028009016 - Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß
      DAK28028009016
      Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2, 8m verkehrsweiß
      Preis
      € 1.261,28
      / Stück *
      € 1.261,28
      / Stück *
    • 2
      L5320 - Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 zweiseitig
      L5320
      Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 zweiseitig
      Preis
      € 91,01
      / Stück *
      € 91,01
      / Stück *
    • 3
      DAK8028009016 - Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß
      DAK8028009016
      Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2, 8m verkehrsweiß
      Preis
      € 790,32
      / Stück *
      € 790,32
      / Stück *
    • 4
      L5310 - Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 einseitig
      L5310
      Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 einseitig
      Preis
      € 70,02
      / Stück *
      € 70,02
      / Stück *
    • 5
      DAC80LAN - Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium natur
      DAC80LAN
      Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium natur
      Preis
      € 57,59
      / Stück *
      € 57,59
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß

    Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

    Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

    Tiefe: 130 mm
    Breite: 98 mm
    Montagehöhe: 3,1 - 3,4 m
    Höhenausgleich: 300 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 10800 - 10800 mm²
    Säulenform: Rechteckig
    Oberteil Breite: 80 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2
    Einstellbar: Ja
    Ortsveränderlich: Nein
    Kabeleinführungsposition: Oben
    Geeignet für Deckenmontage: Ja
    Geeignet für Bodenmontage: Ja
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Lackiert
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : DAS28031009016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf