The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Raum­an­schluss­sys­teme
    • tehalit Raum­säulen
    • DAS28025009016
    EAN
    4012740015899
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T15
    • tehalit Raum­säulen

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß DAS28025009016

    Preis
    € 1.433,72
    / Stück *
    € 1.433,72
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online Konfigurator für Decken- / Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß

    DAS28025009016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      130 mm
    • Breite
      98 mm
    • Monta­ge­höhe
      2,5 - 2,8 m
    • Höhe­n­aus­gleich
      300 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      10800 - 10800 mm²
    • Säulen­form
      Recht­e­ckig
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      2
    Ausstat­tung
    • Einstellbar
      Ja
    • Orts­ver­än­der­lich
      Nein
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Oben
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Konfi­gu­ra­tion
    • Anzahl der Seiten zur Instal­la­tion
      doppelseitig

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS28025009016
    PDF
    RoHS Report DAS28025009016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild DAS28025009016 | Hager Deutschland

      Produktbild DAS28025009016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DAS28025009016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DAS28025009016

      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Tools & Software

      Bild Online Konfigurator für Decken- / Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Decken- / Bodenanschlusssäulen

      Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager für Ihre Decken- oder Bodenanschlusssäulen. Ganz einfach per Drag & Drop.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DAS28031009016 - Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß
      DAS28031009016
      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3, 1-3, 4m DA200 L=3, 05m verkehrsweiß
      Preis
      € 1.542,29
      / Stück *
      € 1.542,29
      / Stück *
    • 2
      DAK2802800ELN - Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m eloxiert
      DAK2802800ELN
      Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2, 8m eloxiert
      Preis
      € 948,37
      / Stück *
      € 948,37
      / Stück *
    • 3
      DAS2802500ELN - Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert
      DAS2802500ELN
      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2, 5-2, 8m Alu DA200 L=2, 45m eloxiert
      Preis
      € 1.122,41
      / Stück *
      € 1.122,41
      / Stück *
    • 4
      DAF2802000ELN - Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m eloxiert
      DAF2802000ELN
      Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m eloxiert
      Preis
      € 948,37
      / Stück *
      € 948,37
      / Stück *
    • 5
      DAFF20007035 - Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau
      DAFF20007035
      Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau
      Preis
      € 265,44
      / Stück *
      € 265,44
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß

    Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

    Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

    Tiefe: 130 mm
    Breite: 98 mm
    Montagehöhe: 2,5 - 2,8 m
    Höhenausgleich: 300 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 10800 - 10800 mm²
    Säulenform: Rechteckig
    Oberteil Breite: 80 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2
    Einstellbar: Ja
    Ortsveränderlich: Nein
    Kabeleinführungsposition: Oben
    Geeignet für Deckenmontage: Ja
    Geeignet für Bodenmontage: Ja
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Lackiert
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : DAS28025009016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf