Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m reinweiß DAS28025009010
EAN
4012740907576
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe130 mm
-
Breite98 mm
-
Montagehöhe2,5 - 2,8 m
-
Höhenausgleich300 mm
-
Lichter innerer Querschnitt10800 - 10800 mm²
-
SäulenformRechteckig
-
Oberteil Breite80 mm
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile2
Ausstattung
-
EinstellbarJa
-
OrtsveränderlichNein
Kabel
-
KabeleinführungspositionOben
Installation, Montage
-
Geeignet für DeckenmontageJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeLackiert
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt DAS28025009010
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m reinweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Mehr Downloads