The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • DAF8020009010

Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m reinweiß DAF8020009010

EAN
4012740902502
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m reinweiß

DAF8020009010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
DAFF20009011
DAFF20009011
Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen graphitschwarz
 250,65 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
DAFF20007035
DAFF20007035
Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau
 250,65 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
DAC807035
DAC807035
Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lichtgrau
 45,37 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
DAC80LAN
DAC80LAN
Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium natur
 54,38 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    65 mm
  • Breite
    98 mm
  • Monta­ge­höhe
    2 - 2 m
  • Höhe­n­aus­gleich
    0
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    5400 - 5400 mm²
  • Säulen­form
    Recht­e­ckig
  • Ober­teil Breite
    80 mm
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
Ausstat­tung
  • Einstellbar
    Nein
  • Orts­ver­än­der­lich
    Ja
Kabel
  • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
    Oben
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Decken­mon­tage
    Nein
  • Geeignet für Boden­mon­tage
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Konfi­gu­ra­tion
  • Anzahl der Seiten zur Instal­la­tion
    einseitig

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration DAF8020009010
PDF
Hager RoHS Report DAF8020009010
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild DAF8020009010 | Hager Deutschland

    Produktbild DAF8020009010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt DAF8020009010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt DAF8020009010

    Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m reinweiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 09.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 07.2006) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 07.2006)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    141,21 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf