DA200 (45) mit Schlauch 2000mm, elox.nat. DAF452000ELN
EAN
4012740902526
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Trennwand für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar -
Erdanschlussklemme 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe66 mm
-
Breite67 mm
-
Montagehöhe2 - 2 m
-
Höhenausgleich0
-
Lichter innerer Querschnitt1255 - 1255 mm²
-
SäulenformRechteckig
-
Oberteil Breite45 mm
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
Ausstattung
-
EinstellbarNein
-
OrtsveränderlichJa
Kabel
-
KabeleinführungspositionOben
Installation, Montage
-
Geeignet für DeckenmontageNein
-
Geeignet für BodenmontageNein
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
FarbeAluminium
Konfiguration
-
Anzahl der Seiten zur Installationeinseitig
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt DAF452000ELN
DA200 (45) mit Schlauch 2000mm, elox.nat.
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 09.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 07.2006)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF141,21 kB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Mehr Downloads