Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm eloxiert DABA501601ELN
EAN
4012740825269
Marke
Hager
VPE
12 m
Preisgruppe
T15
Preis
73,86 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagematerial für Kabeltragsystem 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
Endstück für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
T-Stück für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Kabeltragsystem 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite160 mm
-
Länge3000 mm
-
Materialstärke1,80 mm
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
FarbeAluminium
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm eloxiert
Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich.
Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 50 mm
Breite: 160 mm
Länge: 3000 mm
Materialstärke: 1,80 mm
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA501601ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich.
Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 50 mm
Breite: 160 mm
Länge: 3000 mm
Materialstärke: 1,80 mm
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA501601ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.