Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm lackiert Alu COL40110SET1ALU
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite110 mm
-
Länge400 mm
-
Lichter innerer Querschnitt3115 - 3115 mm²
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungLose
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)16
Werkstoff
-
OberflächeLackiert
-
FarbeAluminium
-
TransparentNein
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur15 - 60 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände0
-
Anzahl steckbare Trennwände3
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Mit SchutzfolieNein
Konfiguration
-
Mit antibakterieller BehandlungNein
Lieferumfang
-
Lieferung auf RolleNein
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt COL40110SET1ALU
Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm lackiert Alu
PDF
Mehr Downloads