The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • CFA490
    EAN
    3250611661146
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 125A 300mA Typ A CFA490

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 125A 300mA Typ A

    CFA490

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      300 mA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      1,25 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,60 - 3,60 Nm
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      440 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 50,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 35,0 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      33,60 W
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      10000
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      68 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration CFA490
    PDF
    RoHS Report CFA490
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild CFA490 | Hager Deutschland

      Produktbild CFA490

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt CFA490 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt CFA490

      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 125A 300mA Typ A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für CDA4xx, CDC4xx, CEC4xx, CFA4xx, CFC4xx, CGA4xx, CGC4xx, CPA4xx, CRA4xx - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 125A (EN, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für CDA4xx, CDC4xx, CEC4xx, CFA4xx, CFC4xx, CGA4xx, CGC4xx, CPA4xx, CRA4xx - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 125A (EN, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      534,79 kB
      Bild Bedienungsanleitung für CFA490 - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 125A 300mA Typ A (DE-SV-PT-EN-FR-ES, Stand: 04.2003) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für CFA490 - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 125A 300mA Typ A (DE-SV-PT-EN-FR-ES, Stand: 04.2003)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      93,28 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf