The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • CDB484E
    EAN
    3250611618713
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H33

    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 100A 30mA Typ B SK Neutralleiter rechts CDB484E

    Preis
     2.171,31 €
    / Stück *
     2.171,31 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    CDB490E

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 100A 30mA Typ B SK Neutralleiter rechts

    CDB484E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1,66 €  / Stück*
    • K67A

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau

       5,99 €  / Stück*
    • K67B

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau

       7,59 €  / Stück*
    • K67S

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe schwarz

       7,59 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      100 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      1 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei 30°C
      100 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      3 - 3 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      3 - 3 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      440 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      B
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 50,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 16,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 50 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      22,50 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      10000
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration CDB484E
    PDF
    Hager RoHS report CDB484E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild CDB484E | Hager Deutschland

      Produktbild CDB484E

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt CDB484E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt CDB484E

      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 100A 30mA Typ B SK Neutralleiter rechts

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für CDB2xx, CDB4xx, CEB4xx, CFB2xx, CFB4xx, CPB4xx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig (DE-PT-EN-FR, Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für CDB2xx, CDB4xx, CEB4xx, CFB2xx, CFB4xx, CPB4xx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig (DE-PT-EN-FR, Stand: 03.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23

      PDF
      536,40 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-01-24

      PDF
      577,04 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf