FI-Schalter mit automatischer Schließung 4P 63A 30mA A Typ 7M CDA463RA
EAN
3250611620556
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Architektur
-
Polart3P+N
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Schließ- und Abschaltvermögen Idm0,63 kA
Elektrische Hauptattribute
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Max. Betriebsspannung440 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Kapazität
-
Anzahl Module7
Kompatibilität
-
Geeignet für DIN SchieneJa
Sicherheit
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Installation, Montage
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 35,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 35,0 mm²
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom12 W
Einsatzbedingungen
-
Luftfeuchtigkeitsschutz95%/55°C
-
Höhe über N.N.2000 m
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
Abmessungen
-
Höhe106 mm
-
Breite125 mm
-
Tiefe74 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, sv-SE 2017-07-19
PDF1,72 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-07-02
PDF480,04 kB
Mehr Downloads