The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • BRS6521087035
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4012740875363
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lichtgrau BRS6521087035

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lichtgrau

    BRS6521087035

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Abmes­sungen
    • Höhe
      68 mm
    • Breite
      210 mm
    • Maß a
      370 mm
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Hauben­form­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • Produktbild

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div BRS6521087035

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Produktdatenblatt BRS6521087035

      T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lichtgrau

      PDF
    • MarketingTechnicalBrochure

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • MarketingOrderingHelp

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf