The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • BRS652101B7035

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau BRS652101B7035

EAN
4012740216173
Marke
Hager
VPE
6 m
Preisgruppe
T01
Preis
 51,95 €
/ m *
 51,95 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau

BRS652101B7035

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
  • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende 1 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 1 Produkte verfügbar
  • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Inneneck für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere
  • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende
  • Trenn­wand
  • Kupp­lung
  • Ober­teil für Inneneck für Gerä­te­ein­bau­kanal
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

     59,66 €  / Stück*
  • BR210WK7035

    Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 210 mm lichtgrau

     18,07 €  / Stück*
  • TWS70VERZ

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech

     25,92 €  / m*
  • BRS652109B

    Kupplungs Paar elektrisch/mechanisch zu BRS 65x210mm OT 120mm aus Stahlblech

     11,21 €  / Set*
  • BRS1202I7035

    Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech in lichtgrau

     37,68 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    210 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    12610 - 12610 mm²
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
  • Ober­teil­breite 1
    120 mm
  • Ober­teil­breite 2
    0
  • Ober­teil­breite 3
    0
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
    34
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    52
Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Stan­dard 60 mm, 45 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Extra Kupp­lungen
Ausstat­tung
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Nein
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    0
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS652101B7035
PDF
Hager RoHS Report BRS652101B7035
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BRS652101B7035 | Hager Deutschland

    Produktbild BRS652101B7035

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BRS652101B7035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BRS652101B7035

    Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf