The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • BRS1002101BVERZ

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 100x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt BRS1002101BVERZ

EAN
4012740220613
Marke
Hager
VPE
4 m
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 100x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

BRS1002101BVERZ

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
  • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Inneneck für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere
  • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende
  • Ober­teil für Außeneck
  • Ober­teil für Inneneck für Gerä­te­ein­bau­kanal
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

     61,99 €  / Stück*
  • BR210WKVERZ

    Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 210mm Stahlblech verzinkt

     15,43 €  / Stück*
  • BRS1202AVERZ

    Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

     27,94 €  / Stück*
  • BRS1202IVERZ

    Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

     27,94 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    210 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    17690 - 17690 mm²
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
  • Ober­teil­breite 1
    120 mm
  • Ober­teil­breite 2
    0
  • Ober­teil­breite 3
    0
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
    55
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    73
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Zink
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Extra Kupp­lungen
Ausstat­tung
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Nein
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    0
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS1002101BVERZ
PDF
Hager RoHS Report BRS1002101BVERZ
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BRS1002101BVERZ | Hager Deutschland

    Produktbild BRS1002101BVERZ

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BRS1002101BVERZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BRS1002101BVERZ

    Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 100x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf