The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Ka­näle
  • BRS0802IVERZ
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt BRS0802IVERZ

Mit der Inneneck-Abdeckung 80 mm aus Stahlblech verzinkt vervollständigen Sie Ihr Kanalsystem. Das Kanaloberteil ist aufrastbar, innenliegend, zum Brüstungskanalsystem BRS nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. Das Produkt ist leicht zu montieren und erhöht die Professionalität Ihrer Arbeit. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer
EAN
4012740219822
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T01
Passende Tools
  • Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Preis
 26,19 €
/ Stück *
 26,19 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt

BRS0802IVERZ

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 11 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BRS651001VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt

     39,49 €  / m*
  • BRS651301VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt

     40,90 €  / m*
  • BRS651701VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x170mm Oberteil 80mm verzinkt

     47,20 €  / m*
  • BRS652101VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x210mm Oberteil 80mm verzinkt

     51,95 €  / m*
  • BRS652101DVERZ

    Brüstungskanal-Unterteil aus Stahl zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm verzinkt

     80,94 €  / m*
  • BRS851301VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt

     52,94 €  / m*
  • BRS851701VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt

     61,49 €  / m*
  • BRS1001301VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt

     71,72 €  / m*
  • BRS1001701VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt

     82,92 €  / m*
  • BRS1002101VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt

     91,19 €  / m*
  • BRS1002101DVERZ

    Brüstungskanal-Unterteil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech verzinkt

     142,02 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Ober­teil Breite
    80 mm
  • Zuge­hö­rige Serien
    BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65 x 100, BRS 65 x 130, BRS 65 x 170, BRS 65 x 210, BRS 65x210D, BRS 85 x 130, BRS 85 x 170, BRS 100 x 130, BRS 100 x 170, BRS 100 x 210, BRS 100x210D

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS0802IVERZ
PDF
Hager RoHS Report BRS0802IVERZ
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BRS0802IVERZ | Hager Deutschland

    Produktbild BRS0802IVERZ

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BRS0802IVERZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BRS0802IVERZ

    Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Tools

    Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BKIS251303D9016 - Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm vweiß
    BKIS251303D9016
    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm vweiß
    Preis
     97,06 €
    / Set *
     97,06 €
    / Set *
  • 2
    BKIS121305D9016 - Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
    BKIS121305D9016
    Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
    Preis
     99,73 €
    / Set *
     99,73 €
    / Set *
  • 3
    BKIS121306D9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
    BKIS121306D9016
    Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
    Preis
     66,81 €
    / Stück *
     66,81 €
    / Stück *
  • 4
    BKIS251306E9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
    BKIS251306E9016
    Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
    Preis
     32,78 €
    / Stück *
     32,78 €
    / Stück *
  • 5
    BKIS251304E9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
    BKIS251304E9016
    Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
    Preis
     56,59 €
    / Set *
     56,59 €
    / Set *

Ausschreibungstext

Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt

Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.

Oberteil Breite: 80 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRS0802IVERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf