Endstück für BRP/BRAP/BRHP 65x210mm 2-Kammern halogenfrei in reinweiß BRP652106D9010
EAN
4012740221986
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe70 mm
-
Breite170 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeLackiert
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Mehr Downloads