Außeneck für Brüstungskanal BRP/BRAP/BRHP 65x210mm halogenfrei in reinweiß BRP652103DH9010
EAN
4012740222112
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe68 mm
-
Breite210 mm
Zubehör
-
FormteilausführungHaubenformteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Einstellungen
-
Winkelbereich85 - 95
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Mehr Downloads