Außeneck für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x170mm halogenfrei in reinweiß BRP651703H9010
EAN
4012740222105
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe68 mm
-
Breite170 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Einstellungen
-
Winkelbereich85 - 95
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
Mehr Downloads