Brüstungskanaloberteil tehalit.BRP 80mm PVC, reinweiß BRP08029010
EAN
4012740213479
Marke
Hager
VPE
24 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Oberteil Breite80 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieJa
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BRP08029010
Brüstungskanaloberteil tehalit.BRP 80mm PVC, reinweiß
PDF -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Mehr Downloads