Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRN 70x170mm asymmetrisch aus PVC in lichtgrau BRN70170A17035
EAN
4012740865982
Marke
Hager
VPE
6 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe67 mm
-
Breite170 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt9130 - 9130 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile3
-
Oberteilbreite 265 mm
-
Oberteilbreite 325 mm
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Konnektivität
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BRN70170A17035
Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRN 70x170mm asymmetrisch aus PVC in lichtgrau
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Mehr Downloads