Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BRN 70x110mm aus PVC in lichtgrau BRN7011017035
EAN
4012740840965
Marke
Hager
VPE
12 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe67 mm
-
Breite110 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5800 - 5800 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 180 mm
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)8
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)24
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BRN7011017035
Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BRN 70x110mm aus PVC in lichtgrau
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Mehr Downloads