Brüstungskanal-Oberteil zu BRN Breite 80mm aus PVC in reinweiß BRN7008029010
EAN
4012740840927
Marke
Hager
VPE
64 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Oberteil Breite80 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieJa
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BRN7008029010
Brüstungskanal-Oberteil zu BRN Breite 80mm aus PVC in reinweiß
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Mehr Downloads