Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRHN 70x130mm halogenfrei in lichtgrau BRHN7013017035
EAN
4012740841191
Marke
Hager
VPE
12 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe67 mm
-
Breite130 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt6900 - 6900 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile3
-
Oberteilbreite 225 mm
-
Oberteilbreite 325 mm
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)13
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)29
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Konnektivität
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BRHN7013017035
Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRHN 70x130mm halogenfrei in lichtgrau
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRHNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF41,39 kB
Mehr Downloads