Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in reinweiß BR8513019010
EAN
4012740210508
Marke
Hager
VPE
8 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite130 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt9940 - 9940 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)26
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)41
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automateneinbau
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BR8513019010
Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in reinweiß
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-08-08
PDF534,24 kB
Mehr Downloads