Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in anthrazit BR8513017021
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite130 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5040 - 5040 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 1100 mm
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)24
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)44
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automateneinbau
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarzgrau
-
RAL Nummer7021
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BR8513017021
Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in anthrazit
PDF
Mehr Downloads