The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Ka­näle
  • BR210DWK9011
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 210mm Stahlblech grschwarz BR210DWK9011

Mit dem Abschlussstück für die Wandblende 68x210 mm aus Stahlblech in Graphitschwarz (RAL 9011) perfektionieren Sie Ihre Installationen - für den effizienten und ästhetischen Abschluss Ihres Kanalsystems. Das Produkt ist leicht zu montieren und erhöht die Professionalität Ihrer Arbeit. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer. Das passende Produkt für Elektriker, die auf Qualität und Ästhetik Wert legen.
EAN
4012740900928
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T01
Passende Tools
  • Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Preis
 23,24 €
/ Stück *
 23,24 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 210mm Stahlblech grschwarz

BR210DWK9011

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BR652101D9011

    Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz

     77,31 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    210 mm
  • Maß a
    7 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011
  • Zuge­hö­rige Serien
    BR 65x210D

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration BR210DWK9011
PDF
Hager RoHS Report BR210DWK9011
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BR210DWK9011 | Hager Deutschland

    Produktbild BR210DWK9011

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BR210DWK9011 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BR210DWK9011

    Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 210mm Stahlblech grschwarz

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Tools

    Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)

    Konformitätserklärung International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    BRS0802VERZ
    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    Preis
     15,12 €
    / m *
     15,12 €
    / m *
  • 2
    BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    BRAP0802ELN
    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    Preis
     19,64 €
    / m *
     19,64 €
    / m *
  • 3
    BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    BR652106D9011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     33,20 €
    / Stück *
     33,20 €
    / Stück *
  • 4
    BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6517069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,79 €
    / Stück *
     17,79 €
    / Stück *
  • 5
    BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6513069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,24 €
    / Stück *
     17,24 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 210mm Stahlblech grschwarz

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage.

Breite: 210 mm
Maß a: 7 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Oberfläche: Pulverbeschichtet

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR210DWK9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf