The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • BKIS121308E9010
    EAN
    4012740205696
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set

    T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm reinweiß BKIS121308E9010

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm reinweiß

    BKIS121308E9010

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      einzügig
    Abmes­sungen
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      250 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BKIS121308E9010 | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS121308E9010

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121308E9010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS121308E9010

      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm reinweiß

      PDF
    • Tipps

      Bild 17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web | Hager Deutschland

      17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web

      Der unscheinbare Brüstungskanal für den Trockenbau

      PDF
      1,08 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf