The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • BKIS121306D9010

Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß BKIS121306D9010

EAN
4012740206082
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß

BKIS121306D9010

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
    12,5 mm
  • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
    zwei­zügig
Abmes­sungen
  • Breite
    230 mm
  • Länge
    70 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Bild BKIS121306D9010 | Hager Deutschland

    Produktbild BKIS121306D9010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121306D9010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BKIS121306D9010

    Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß

    PDF
  • Tipps

    Bild 17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web | Hager Deutschland

    17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web

    Der unscheinbare Brüstungskanal für den Trockenbau

    PDF
    1,08 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf