The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • BKIS121304DVERZ
    EAN
    4012740205863
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set

    Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt BKIS121304DVERZ

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt

    BKIS121304DVERZ

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      zwei­zügig
    Abmes­sungen
    • Breite
      230 mm
    • Länge
      250 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKIS121304DVERZ
    PDF
    RoHS Report BKIS121304DVERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BKIS121304DVERZ | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS121304DVERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121304DVERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS121304DVERZ

      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt

      PDF
    • Tipps

      Bild 17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web | Hager Deutschland

      17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web

      Der unscheinbare Brüstungskanal für den Trockenbau

      PDF
      1,08 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf