Unterteil mit Montageabdeckung Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 2m BKB250851
EAN
4012740846509
Marke
Hager
VPE
2 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar -
Kartuschenpistole 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Brandabschottung 1 Produkte verfügbar -
Erdanschlussklemme 1 Produkte verfügbar -
Erdungsleitung 3 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kabelabschottung Schaum 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite250 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt21250 - 21250 mm²
-
Mindestestrichhöhe96 mm
-
Nivellierbereich96 - 254 mm
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)45
Einsatzbedingungen
-
Vertikale Last auf kleine Oberfläche1,5 kN
Anleitung
-
BodenpflegeTrocken
Ausstattung
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Mit TrennwandJa
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenStahl
-
OberflächeVerzinkt
Abdeckung, Tür
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
Funktionen
-
Basis vom Hauptgehäuse abnehmbarNein
-
Mit BodenwanneJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BKB250851
Unterteil mit Montageabdeckung Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 2m
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKB250851, BKBNS120 - Zubehör (DE, Stand: 01.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2015-01-30
PDF22,95 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kB
Mehr Downloads