
Lithiumbatterie 6 Volt, 0,1 Ah BATLI03
EAN
3599435000459
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H51
Preis
19,72 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrische Kapazität
-
Kapazität0,16 Ah
Spannung
-
Nennspannung6 - 6 V
Abmessungen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Lithiumbatterie 6 Volt, 0,1 Ah
Lithiumbatterie
Kapazität: 0,16 Ah
Länge: 25 mm
Breite: 13 mm
Nennspannung: 6 - 6 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BATLI03
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Lithiumbatterie
Kapazität: 0,16 Ah
Länge: 25 mm
Breite: 13 mm
Nennspannung: 6 - 6 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BATLI03
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!